DNV
ID de homologación: TAE000037SCSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 14 A | - 14 |
UL Recognized
ID de homologación: E118976Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 17 A | - 14 |
UL Recognized
ID de homologación: E468743Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A |