Inserto de contactos
sin protección de hilos, con tornillo obturador IP65
HC-A03-I-UT-M
-
Inserto de contactos
1585210
Inserto de contactos, número de polos: 3+PE, tamaño: D7, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión por tornillo, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2
Detalles de producto
CSA
ID de homologación: 158887| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
UL Recognized
ID de homologación: E118976| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL Recognized
ID de homologación: E468743| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
Productos compatibles
Sus ventajas
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373