FL SWITCH 4800E-24FX-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891102

El switch Ethernet gestionado montado en rack cumple las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613. Dispone de 24 puertos de fibra de vidrio  SC-D MM para 100 MBit/s y cuatro puertos Gigabit Combo (conexión RJ45 de 10/100/1000 MBit/s; la conexión de fibra óptica de 1000 MBit/s precisa un módulo SFP de 1000 MBit/s).

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613