Herramienta electrónica

Herramienta electrónica

La herramienta electrónica de la familia de productos MICROFOX es el programa de pinzas para todas las actividades en el ámbito de la electrónica y la electromecánica. La herramienta electrónica precisa y sofisticada resulta especialmente adecuada para trabajar en zonas de difícil acceso como componentes de placas de circuito impreso. Para la protección de componentes electrónicos sensibles recomendamos las variantes ESD equipadas con mangos especiales.

Contáctenos para obtener más información sobre los productos

Sus ventajas

  • Protección de componentes electrónicos mediante versión ESD
  • Alta precisión: tolerancias mínimas en la producción
  • Larga duración gracias a componentes y materias primas de alta calidad
  • Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
 Uso de alicates electrónicos ESD

Alicates electrónicos ESD

Protección contra carga eléctrica con la herramienta electrónica

Proteja los componentes electrónicos más sensibles contra descargas electrostáticas (ESD). Los mangos especiales de los alicates electrónicos MICROFOX son de plástico conductor. La energía electrostática se descarga así de forma lenta y controlada.