El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UNIFOX-P VDE_DB - Tenazas de punta
1212810

Tenazas de punta, superficie de agarre con estriado fino, homologadas según VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Detalles de producto









Sus ventajas

Para trabajar en equipos bajo tensión o su entorno hasta una tensión alterna de 1000 V o continua de 1500 V
Las herramientas están dotadas de mangos de seguridad ergonómicos de dos componentes
Herramientas de seguridad con ensayo por pieza según DIN EN 60900 (VDE 0682-201)