UNIFOX-C VDE
-
Alicates universales
1212202
Alicates universales, superficie de agarre estriada, homologados según VDE 1000 V AC/1500 V DC, tamaño: 180 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Empuñadura ergonómica para un trabajo sin esfuerzo
Relaciones de transmisión favorables para una gran potencia de agarre y corte
Esfuerzo notablemente reducido para el usuario
Acero especial para herramientas, para un uso duradero
Superficie de agarre dentada y borde de corte afilado
Empuñaduras ergonómicas de dos componentes, para trabajar sin peligro de resbalamiento ni fatiga
Comprobado por VDE