PPS CD M - Cortador de canal
1207569

Cortador de canaletas de cableado, para cortar sin rebabas canaletas de cableado y sus tapas, utilizable hasta un ancho de 125 mm

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Grosor del material hasta 2,5 mm
Corte con menor fuerza y sin dañar las articulaciones gracias a un óptimo factor de multiplicación de la palanca
Guía de medición métrica con tope ajustable
Anchura de corte 125 mm
Seguridad gracias a la protección contra agarre
Corte a medida sin rebabas ni virutas