CUTFOX 25 VDE_DB - Herramienta cortacables
1212791

Cortacables, cortante de precisión con macrodentado, para cobre y aluminio hasta 70 mm2, homologados según VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Herramientas de corte comprobadas según VDE de acero especial de alta calidad
Filo cortante templado en horno de inducción para rendimiento estable a largo plazo