SACC-DSI-M12FSD-4CON-L180 VAX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239435

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet, 4-polos, Hembra de conexión, recto, codificación: D, Montaje en pared trasera, Pg9, Patillas de soldar, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme