SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1237405

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet CAT6A CAT6A, 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, codificación: X, Montaje en pared trasera, M16 x 1,5, Patillas de soldar, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado