SACCBP-FSD-4CON-PG9/2,0-931SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239675

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, codificación: D, a extremo de cable libre, Montaje en pared trasera, Conexión de cable, longitud de cable: 2 m, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles