Esta gateway AS-Interface permite la conexión de un sistema AS-i 2.0 en el PROFIBUS. Es un participante PROFIBUS DP con el grado de protección IP20. Se soportan y ajustan automáticamente velocidades de transmisión de datos de hasta 12 Mbaudios.
La configuración del sistema AS-i es realizada directamente en el aparato, mediante introducción de datos a través del teclado o mediante la parametrización a través del software. Para la indicación de estado y el diagnóstico de fallos, la gateway está equipada con una indicación de 7 segmentos de 2 dígitos.
ASI MA PB XL
-
Gateway AS-i
2741231
Interface AS-i para PROFIBUS DP, 31 esclavos individuales, protección IP20
Descarga gratuita disponible.
Descargas