El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UNO2-PS/1AC/24DC/960W - Fuente de alimentación
1110043

Fuentes de alimentación conmutadas de primario, UNO POWER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 40 A, ajustable desde 24 V DC ... 28 V DC

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de energía gracias al elevado rendimiento
Instalación en exteriores con un amplio rango de temperatura de -25 °C … +70 °C
Fácil supervisión de la tensión de salida mediante contacto de relé DC OK libre de potencial