El SAI QUINT inteligente para su integración en redes industriales consolidadas: sus instalaciones siguen recibiendo corriente en caso de un fallo en la red. El sistema de gestión de la batería con IQ Technology y el cargador de baterías más potente permiten la máxima disponibilidad de la instalación.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/PN
-
Sistema de alimentación ininterrumpida
2907073
QUINT SAI, IQ Technology, PROFINET, Montaje sobre carril DIN, Conexión por tornillo, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 20 A, corriente de carga: 5 A
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tensión de entrada | 24 V DC |
Rango de tensión de entrada | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Rigidez dieléctrica máxima | 35 V DC |
Fusible de entrada interno | no |
Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
Extracorriente de cierre | ≤ 8 A (≤ 4 ms) |
Protección contra inversión de polaridad | Sí |
Umbral de activación fijo | 22 V DC |
Umbral de conexión dinámico | > 1 V / 100 ms |
Tiempo de conexión | máx. 3 s |
Tiempo de conexión en funcionamiento en batería (Bat. Start) | 8 s |
Caída de tensión entrada/salida | 0,4 V DC |
Absorción de corriente IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20,1 A |
Absorción de corriente Imáx (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx) | 31,2 A |
Absorción de corriente INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 105 mA |
Absorción de corriente ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx) | 6,1 A |
Consumo de potencia PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 475 W |
Consumo de potencia Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx) | 740 W |
Consumo de potencia PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 2,6 W |
Consumo de potencia PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx) | 148 W |
Rendimiento | típ. 97 % |
Número de salidas | 1 |
Resistente al cortocircuito | sí |
Vaciado constante | sí |
Tiempo de conmutación | 0 ms |
Posibilidad de conexión en paralelo UPS | sí, con módulos de desacoplamiento (para aumentar el tiempo buffer y para redundancia) |
Posibilidad de conexión en serie UPS | no |
Acumulador de energía, posibilidad de conexión en paralelo | sí, 5 (atención con la protección de cables) |
Acumulador de energía, posibilidad de conexión en serie | no |
Funcionamiento en red | |
Tensión de salida | 24 V DC (UOUT = UIN - 0,4 V DC) |
Gama de tensión de salida | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Corriente de salida IN | 20 A |
Boost estático (IBoost est.) | 25 A |
Boost dinámico (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = Iboost est.) | 600 W |
Funcionamiento a batería | |
Tensión de salida | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0,4 V DC) |
Gama de tensión de salida | 19 V DC ... 32 V DC |
Corriente de salida IN | 20 A |
Boost estático (IBoost est.) | 25 A |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = Iboost est.) | 600 W |
Tensión al final de la carga | 32 V DC |
Tensión al final de la carga (con compensación de temperatura) | 25 V DC ... 32 V DC |
Corriente de carga (configurable) | 5 A |
Capacidad nominal (sin cargador adicional) | 3 Ah ... 100 Ah |
Capacidad máx. | 135 Ah |
Tiempo de carga | 202,5 h |
Tiempo buffer | 19 min (12 Ah) |
Protección para descargas excesivas | 19,2 V DC |
Tecnología batería | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
Característica de carga | IU0U |
IQ-Technology | sí |
Sensor de temperatura | sí |
Compensación de temperatura (configurable) | 42 mV/K |
Entrada | |
Posición | 1.x |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 4 mm² |
rígido (AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
Longitud de pelado | 8 mm (rígido/flexible) |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Ranura longitudinal L |
Salida | |
Posición | 2.x |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 4 mm² |
rígido (AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
Longitud de pelado | 8 mm (rígido/flexible) |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Ranura longitudinal L |
Señal | |
Posición | 3.x |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexible | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² (recomendado) | |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
rígido (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
Longitud de pelado | 8 mm (rígido/flexible) |
Batería | |
Posición | 4.x |
Tecnología de conexión | |
Identificación de polos | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 4 mm² |
rígido (AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
Longitud de pelado | 8 mm (rígido/flexible) |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Ranura longitudinal L |
Interfaz | PROFINET |
Número de interfaces | 2 |
Tipo de conexión | RJ45 |
Protocolos soportados | PROFINET |
LLPD | |
Bloqueo | Ganchos de fijación |
Física de transmisión | Twisted-Pair |
Características | Autonegotiation |
Autocrossing | |
Autopolarity | |
dúplex completo | |
Topología | Estrella |
Línea | |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Longitud de transmisión | máx. 100 m |
Tiempo de ciclo | 1 ms (RT) |
Tiempo de acceso | ≤ 2 s |
Estándares | IEEE 802.3 |
IEC 61158 | |
IEC 61784-2 | |
Chipset | Renesas TPS-1 |
Separación galvánica | sí |
Device ID | 0142hex |
ID de proveedor | 00B0hex |
Señalización LED | |
Tipo de señalización | DC OK (verde) |
Alarma (rojo) | |
Modo bat. (amarillo) | |
SOC (rojo, verde) | |
Datos (rojo, verde) |
Tipo de producto | SAI DC |
Familia de productos | QUINT SAI |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1172000 h (25 °C) |
> 732500 h (40 °C) | |
> 373400 h (60 °C) | |
Directiva de protección del medio ambiente | Directiva RoHS 2011/65/UE |
WEEE | |
Reach | |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III (sin PE) |
Grado de polución | 2 |
Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
Tiempo | 192072 h |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 40 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidad | 125 mm |
Profundidad (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) | 125 mm (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) |
Dimensiones del artículo con montaje alternativo | |
Anchura | 123 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidad | 42 mm |
Medida de montaje | |
Distancia de montaje derecha/izquierda (activo) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Distancia de montaje derecha/izquierda (pasivo) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %) |
Distancia de montaje derecha/izquierda (activo, pasivo) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
Distancia de montaje arriba/abajo (activo) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %) |
Distancia de montaje arriba/abajo (pasivo) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %) |
Distancia de montaje arriba/abajo (activo, pasivo) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | Sobre carril horizontal NS 35/7,5 y NS 35/15 según EN 60715 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
Material de la carcasa | Metal |
Ejecución del capuchón | Acero inoxidable X6Cr17 |
Ejecución de los elementos laterales | Aluminio AlMg3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
Altura de fijación | ≤ 4000 m |
Clase de clima | 3K3 (EN 60721) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
Vibración (servicio) | 2,3g |
Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
Denominación de norma | Tensión mínima de protección con aislamiento seguro |
Normas/disposiciones | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
Homologación UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
Homologación UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Homologación UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Marcado | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Marcado | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
CSA | |
Marcado | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CB Scheme | |
Marcado | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
DNV | |
Marcado | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
Observación | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Resistencia a interferencias | Inmunidad a interferencias según EN 61000-6-1 (uso doméstico), EN 61000-6-2 (uso industrial) y EN 61000-6-5 (instalaciones de conmutación), IEC/EN 61850-3 (suministro de energía) |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | Norma básica complementaria EN 61000-6-5 (inmunidad a interferencias), IEC/EN 61850-3 (suministro de energía) |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | 8 kV (Severidad del ensayo 4) |
Descarga en el aire | 15 kV (Severidad del ensayo 4) |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 20 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Gama de frecuencias | 1 GHz ... 6 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Gama de frecuencias | 1 GHz ... 6 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
Salida | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
Señal | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
Observación | Criterio B |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Entrada | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Entrada/salida/señal | asimétrico |
Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
Campo magnético con frecuencia de la técnica de la energía | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-8 |
Frecuencia | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Intensidad del campo de prueba | 100 A/m |
Texto adicional | 60 s |
Observación | Criterio A |
Frecuencia | 50 Hz |
60 Hz | |
Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
Intensidad del campo de prueba | 1 kA/m |
Texto adicional | 3 s |
Frecuencia | 0 Hz |
Intensidad del campo de prueba | 300 A/m |
Texto adicional | DC, 60 s |
Criterios | |
Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
Código de artículo | 2907073 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | CMUI43 |
GTIN | 4055626171296 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 607 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 539 g |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528EAC
ID de homologación: RU-DE.B.00184/20DNV
ID de homologación: TAA00002K4KC
ID de homologación: R-R-PCK-2907073LR
ID de homologación: LR21417906TANK
ID de homologación: TA22372MBV
ID de homologación: 69394/A0 BVRINA
ID de homologación: ELE382621XGABS
ID de homologación: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-68191-M1-ULcUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | ffd5f911-4f0f-4004-84fd-44a2d7ef644e |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 29.68 kg CO2e |
Productos compatibles
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Módulo de batería 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Módulo de batería 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Módulo de batería 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Módulo de batería 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Módulo de batería 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Módulo de batería 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Módulo de batería 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Módulo de batería 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/64WH - Módulo de batería 1460921
-
UPS-BAT/LI/24DC/189WH - Módulo de batería 1460922
-
UPS-BAT/LI/24DC/284WH - Módulo de batería 1460923
Sus ventajas
Integración sencilla en redes mediante interfaces PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® y USB
Evaluación de State of Health (SOH) y State of Charge (SOC) mediante el sistema de gestión de la batería inteligente (BMS)
Detección automática de las capacidades y tecnologías de la batería (VRLA, WTR, LI-ION)
Monitorización de la corriente y tensión de salida así como conexión y desconexión manuales de la instalación
La SFB Technology activa de forma selectiva los fusibles automáticos estándar. Los consumidores conectados en paralelo siguen operando
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520