QUINT-UPS/24DC/24DC/20/C02 - Sistema de alimentación ininterrumpida
1150036
Detalles de producto
Interfaz
IFS (sistema de interfaz)
Tipo de producto
SAI DC
Material de la carcasa
Metal
Código de artículo
1150036
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
100 Unidades
Clave de producto
CMUQ4Y
GTIN
4063151146474
Peso por unidad (incluido el embalaje)
804.5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
600 g
País de origen
CN
ETIM
ETIM 8.0
EC000382
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)