TT-SLKK 5-C 3N3-230AC
-
Filtro CEM
2798792
Borne para carril con condensador antiparasitario entre la parte activa y el carril, conexión PE separada, capacidad: 3,3 nF, montaje sobre NS 35/7,5, anchura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 69 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Filtro antiparasitario |
Construcción | Borne de un piso - conexión PE separada |
Número de polos | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Tensión nominal UN | 230 V AC |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,5 Nm |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 66,5 mm |
Profundidad | 69,5 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
Material carcasa | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Dirección de actuación | Line-Earth Ground |
Tensión constante máxima UC | 250 V AC |
Corriente asignada | 30 A (45 °C) |
Corriente de conductor de protección IPE | típ. 0,5 mA |
Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (PE) en el sistema de 50 Ω | típ. 2 MHz |
Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (PE) en el sistema de 150 Ω | típ. 550 kHz (50 Hz) |
Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (PE) en el sistema de 600 Ω | típ. 170 kHz |
Capacidad (hilo-tierra) | típ. 3,3 nF |
Y2 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Con tapa de cierre) |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 85 °C |
Normas/disposiciones | EN 60947-7-1 |
Observación | 2009 |
Normas/disposiciones | EN 60947-4-2 |
Observación | 2009 |
Normas/disposiciones | EN 60384-14 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2798792 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | CL2227 |
Página del catálogo | Página 113 (TT-2011) |
GTIN | 4017918101480 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 19.26 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 19.26 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
DP-UKK 3/5 BK - Placa distanciadora 2770833
-
D-UKK 3/5 BK - Tapa final 2770228
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808736
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808749
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
D-UKK 3/5 BK - Tapa final 2770228
-
DP-UKK 3/5 BK - Placa distanciadora 2770833
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
Sus ventajas
Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Costes optimizados gracias a las propiedades de producto a medida
Sin influencia en la señal de uso gracias al paso bajo adaptado
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520