OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Fijación
1768077

Juego de soporte de baterías, adecuado para carcasas OCS y POS, tamaño: 1816, para la integración sencilla de baterías hasta tamaño de 270 x 185 x 220 mm, compuesto por juego de fijación de baterías y placa de montaje con base, material: acero galvanizado

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fijación segura incluso en entornos adversos
Soporte flexible gracias a la compatibilidad con baterías habituales en el rango de 72 Wh ... 720 Wh
Montaje sencillo con una sola herramienta (ancho entre caras 13)
La solución ahorra espacio, lo que permite instalar componentes electrónicos adicionales.