EMLC (5,5X40)R CUS - Etiqueta de tejido
0824351

Etiqueta de tejido, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 40 mm, anchura del campo de texto: 5,5 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

La etiqueta EMLC está compuesta por una lámina de tejido con bajas fuerzas de recuperación
Permite pegar etiquetas en cantos y curvaturas
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLC ... de forma personalizada