El sistema de registro de datos meteorológicos con sistema de control PLCnext de Phoenix Contact forma parte de la Integrated PV Parkmanagement (gestión de parques fotovoltaicos integrada). El sistema también puede utilizarse como sistema independiente.
Junto con los sensores medioambientales del tipo SOL-ES, Phoenix Contact ofrece una solución completa, que puede integrarse directamente en el sistema de control de Phoenix Contact. Todos los sensores cumplen la norma IEC 61724-1 clase A. Proporciona datos de medición con la máxima precisión. Con ello, la estación meteorológica resulta óptima para el uso en parques fotovoltaicos. La estación informa en todo momento sobre la eficiencia de su instalación fotovoltaica.
Los sensores se conectan mediante conectores M12. Con un distribuidor en Y M12 (véase la pestaña "Accesorios") se lleva a cabo fácilmente una conexión Daisy Chain.
El software de aplicación que se suministra en la PLCnext Store por separado con gestión basada en web ofrece la posibilidad de poner en servicio los sensores sin conocimientos de programación, ya que gracias a la autoconfiguración todos los sensores conectados mediante Modbus se detectan automáticamente. Los datos de sensores se transfieren del sistema de control integrado mediante protocolos estandarizados, como Modbus/TCP o PROFINET, a un sistema superior. Con una tensión de alimentación de 24 V DC, todos los sensores disponen de una protección de polaridad inversa.
ADVERTENCIA IMPORTANTE:
Para el funcionamiento de la estación meteorológica necesita el software de aplicación. Puede adquirir y descargar la licencia correspondiente en la PLCnext Store (puede ver el enlace en la pestaña "Descargas"). Todos los sensores deseados, incluidos los accesorios de montaje (véase la pestaña "Accesorios") se deben adquirir por separado.
SOL-SC-WTH-STN
-
Estación meteorológica
1322110
Estación meteorológica para registrar datos de medición de los sensores ambientales conectados. Se pueden emplear con sensores del tipo SOL-ES, p. ej., en parques fotovoltaicos o en otros ámbitos industriales. Los datos de medición se ponen a disposición del usuario a través de una interfaz de usuario y se transmiten a un sistema de gestión de datos de orden superior.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Compatibilidad con lenguajes estándar
Interfaces estandarizadas
Conexión de los sensores con los conectores circulares M12 de calidad industrial
Instalación de todos los sensores compatibles con Plug & Play
Flexible gracias a la posibilidad de elegir los sensores
Puesta en servicio sencilla sin conocimientos de programación