PSR-SPP- 24DC/SSM/2X1
-
Dispositivo de conmutación de seguridad
2981570
Controlador de parada de 2 canales, 2 contactos NA para SIL 3 según IEC 61508, activación mediante 2 iniciadores estándar, ancho: 22,5 mm, borna push-in enchufable
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Aplicación | Controlador de parada |
| Vida útil mecánica | > 20x 106 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Interfaces | Conexión de iniciadores |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 4 kV / aislamiento de base (separación segura, aislamiento reforzado y 6 kV entre el circuito de entrada y circuitos de disparo). |
| Generalidades | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,85 ... 1,1 |
| Corriente de entrada típica a UN | 60 mA |
| Tensión en el circuito de entrada, de arranque y de retorno | aprox. 24 V DC |
| Tiempo de reacción típico | 12 ms |
| Tiempo típico de apertura | 8 ms |
| Tiempo de recuperación | 1 s |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
| Frecuencia límite | 2 kHz |
| Campo de conmutación (servicio) | > 2,5 Hz |
| Campo de conmutación (paro) | < 2 Hz |
| Indicación de estado | LED (verde) |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 circuitos de disparo |
| 2 circuitos de señal | |
| Material del contacto | AgNi10, + 5 µm Au |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (con la capa de oro destruida) |
| 60 V AC/DC (estando disponible la capa de oro) | |
| Tensión mínima de activación | 100 mV AC/DC |
| Corriente continua límite | 5 A |
| 100 mA (Salidas de aviso) | |
| Corriente de conexión máxima | 5 A |
| Corriente mínima de cierre | 1 mA |
| Cuadr. Corriente suma | 20,5 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 120 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 130 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 88 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 66 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| Potencia de ruptura mínima | 1 mW |
| Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusible de salida | 6 A gL |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | amarillo |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| Categoría según EN 954-1 | 4 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP54 |
| IP20 | |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | máx. 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | EN 60664/VDE 0110 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2981570 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DNA241 |
| GTIN | 4017918996864 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 217.2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 217.2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con la entrega. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Posibilidad de conectar sensores estándar
Hasta SIL 3 según IEC 61508
Configuración sencilla por software (PSR-RSM4)
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520