PSR-SCP- 24DC/SSM/2X1
-
Dispositivo de conmutación de seguridad
2981567
Controlador de parada de 2 canales, 2 contactos NA para SIL 3 según IEC 61508, activación mediante 2 iniciadores estándar, bornas de conexión por tornillo enchufables, ancho: 22,5 mm
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Aplicación | Controlador de parada |
| Vida útil mecánica | > 20x 106 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Interfaces | Conexión de iniciadores |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 4 kV / aislamiento de base (separación segura, aislamiento reforzado y 6 kV entre el circuito de entrada y circuitos de disparo). |
| Generalidades | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,85 ... 1,1 |
| Corriente de entrada típica a UN | 60 mA |
| Tensión en el circuito de entrada, de arranque y de retorno | aprox. 24 V DC |
| Tiempo de reacción típico | 12 ms |
| Tiempo típico de apertura | 8 ms |
| Tiempo de recuperación | 1 s |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
| Frecuencia límite | 2 kHz |
| Campo de conmutación (servicio) | > 2,5 Hz |
| Campo de conmutación (paro) | < 2 Hz |
| Indicación de estado | LED (verde) |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 circuitos de disparo |
| 2 circuitos de señal | |
| Material del contacto | AgNi10, + 5 µm Au |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (con la capa de oro destruida) |
| 60 V AC/DC (estando disponible la capa de oro) | |
| Tensión mínima de activación | 100 mV AC/DC |
| Corriente continua límite | 5 A |
| 100 mA (Salidas de aviso) | |
| Corriente de conexión máxima | 5 A |
| Corriente mínima de cierre | 1 mA |
| Cuadr. Corriente suma | 20,5 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 120 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 130 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 88 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 66 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| Potencia de ruptura mínima | 1 mW |
| Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusible de salida | 6 A gL |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | amarillo |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| Categoría según EN 954-1 | 4 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP54 |
| IP20 | |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | máx. 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | EN 60664/VDE 0110 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2981567 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DNA241 |
| GTIN | 4017918996857 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 222.6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 207 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con la entrega. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Posibilidad de conectar sensores estándar
Hasta SIL 3 según IEC 61508
Configuración sencilla por software (PSR-RSM4)
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520