PSR-MC31-2SDO-1DO-24DC-SC - Dispositivo de conmutación de seguridad
1015520

Dispositivo de conmutación de seguridad para alfombrillas de seguridad, barras de conmutación, paros de emergencia, puertas de seguridad, barreras fotoeléctricas hasta SIL 3, cat. 4, PL e, modo mono o bicanal, arranque manual o automático, 2 salidas HL seguras, 1 salida de señal, US = 24 V DC, borna de tornillo enchufable

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061
Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
Entrada en cascada
Compatible con muchos emisores de señales
Activación de 1 o 2 canales
2 salidas digitales seguras, 1 salida de señal digital