MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Manguito termorretráctil
1116187

Manguito termorretráctil, Rollo, amarillo/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, rango de diámetro de cable: 3,2 ... 6,4 mm, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 8,5 mm, anchura del campo de texto: 1800 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Solución de marcado de alta calidad y resistente a los disolventes para aplicaciones industriales generada mediante impresión de transferencia térmica
Gracias al formato sin fin, en función de la aplicación se puede crear de forma flexible un marcador de manguito termorretráctil con la longitud necesaria en cada caso
Sistema de cartucho de material sencillo y eficiente: incluye tanto el material de impresión como el rollo de tinta adecuado
No hay diferencia visible en el reetiquetado con respecto a las rotulaciones existentes creadas con una impresora de rollo de escritorio
El material del manguito termorretráctil ofrece aislamiento eléctrico adicional y protección mecánica de los conductores
El conductor que se va a marcar se inserta fácilmente dentro de la manguera y se fija arrugando la manguera
El material cuenta con certificación cUL