CHARX T2HBI12-3AC32DC250-WH1 - Entrada de carga para vehículos
1739878

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Entrada de carga para vehículos, hasta 500 A en Boost mode, 250 A permanente, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Listo para el montaje, con extremo de cable preconfeccionado, Conductores individuales, longitud: 2 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, Con conector HVA 630 (AC) y terminal de cable M8 con brida de conexión estrecha (DC) para el montaje posterior de prensaestopas, Con lámina de cobre conductora de la electricidad como toma de pantalla para mejorar la superficie de contacto y reducir el destrenzado de la pantalla, Con tubo corrugado fijado con cinta adhesiva (por un lado) para aumentar la resistencia a la abrasión, para cargar con corriente alterna (AC) y con corriente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para los contactos DC y AC de la entrada de carga para vehículos hay incluido un capuchón en el volumen de suministro.

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de tiempo y dinero gracias a una solución lista para instalar
Potencia de carga, longitudes y rotulaciones de cables, así como tensión del actuador personalizadas según sus requisitos
High Power Charging con hasta 700 kW en modo Boost
Seguridad gracias a la medición precisa de la temperatura y a la elevada protección IP
Dimensiones uniformes y compactas del espacio de construcción y de los puntos atornillados de todas las entradas de vehículo Phoenix Contact
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Bloqueo integrado durante la carga
Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo