TTC-6P-4X1-24-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones
1362692

Protección enchufable contra sobretensiones con indicación de estado integrada en el módulo para cuatro conductores de señales con potencial de referencia común. Tensión nominal: 24 V AC/DC

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Uso eficiente del espacio: la protección contra sobretensiones enchufable más estrecha del mundo para aplicaciones de 4 conductores
Control funcional sencillo: in situ u opcionalmente con señal remota con supervisión óptica y sin esfuerzo adicional
Mantenimiento sin influencia de la señal: sustitución del módulo de protección contra sobretensiones sin influencia de la señal de medición
Selección flexible: conexión con push-in o tornillo