TTC-6P-3-24DC-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones
1061384

Protección enchufable contra sobretensiones con indicador de estado integrado en el módulo para un circuito de señales de 3 hilos libre de potencial con una elevada corriente nominal. Tensión nominal: 24 V DC

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida
Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia