PLT-EE-T3-120AC-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3
1249057
Cartucho de repuesto para protección contra sobretensiones de tipo 3 de la serie de productos PLT-EE. Tensión nominal 120 V
Detalles de producto
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
| TT | |
| Construcción | Macho |
| Número de polos | 2 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Clase de ensayo IEC | III |
| T3 | |
| Tipo EN | T3 |
| Número de puertos | One |
| Tipo de conexión | enchufable |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,7 mm |
| Altura | 46,8 mm |
| Profundidad | 62,7 mm |
| Unidad de división | 1 UD |
| Color | gris tráfico B (RAL 7043) |
| gris tráfico B (RAL 7043) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR | |
| Material carcasa | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Pistas de protección | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Tensión nominal UN | 120 V AC (TN-S) |
| 120 V AC (TT) | |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 150 V AC |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 10,6 mVA (para UREF) |
| ≤ 13,5 mVA (con UC) | |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 3 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 6 kA |
| Choque combinado UOC | 6 kV |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 0,75 kV (con UOC) |
| Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 0,85 kV |
| Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 0,85 kV |
| Comportamiento TOV en UT (L-N) | 240 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 240 V AC (120 min / modo estacionario) | |
| Comportamiento TOV en UT (L-PE) | 240 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 240 V AC (120 min / modo estacionario) | |
| 1332 V AC (200 ms / modo de error seguro) | |
| Comportamiento TOV en UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / modo de error seguro) |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 6 kA AC |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 16 A (gG / B / C) |
| Datos técnicos adicionales | |
| Tensión residual Ures (L-N) | ≤ 0,68 kV (para 2 kA) |
| ≤ 0,75 kV (con 3 kA) | |
| ≤ 0,64 kV (con UOC = 4 kV) | |
| Tensión residual Ures (L-PE) | ≤ 0,58 kV (para 2 kA) |
| ≤ 0,65 kV (con 3 kA) | |
| ≤ 0,75 kV (con UOC = 4 kV) | |
| Tensión residual Ures (N-PE) | ≤ 0,58 kV (para 2 kA) |
| ≤ 0,65 kV (con 3 kA) | |
| ≤ 0,75 kV (con UOC = 4 kV) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (Tensión de servicio de contacto de indicación remota ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (Tensión de servicio de contacto de indicación remota ≤ 150 V) | |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (5 ... 500 Hz/2,5 h/X, Y, Z) |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | en elemento de base |
| Código de artículo | 1249057 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CLP312 |
| GTIN | 4063151353414 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 39 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 33 g |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520