VAL-SEC-T2-220DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
2907879

Conector de repuesto para dispositivo de protección contra sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB SEC para fuentes de corriente DC.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
Construcción extremadamente estrecha, solo 12 mm por polo
Descargador con varistor con baja corriente de fuga