F-MS 1100/30 ST
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
2800178
Protección enchuf. contra sobretensiones tipo 2, descargador de arco con resistencia al aislamiento, utilización solo como protección enchuf. de repuesto para el art. completo correspondiente.
Detalles de producto
| Familia de productos | VALVETRAB MS |
| Clase de ensayo IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 1 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | ¡Adecuado solo en conexión de serie con VAL-MS 580 ST! |
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 52,5 mm |
| Profundidad | 52 mm |
| Unidad de división | 1 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Dirección de actuación | N-PE |
| Tensión constante máxima UC | 580 V AC |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 30 kA |
| Nivel de protección Up | ≤ 3 kV |
| Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
| Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
| Tensión constante máxima UCPV | Sólo en conexión de serie con VAL-MS...PV-ST |
| Resistencia al cortocircuito ISCPV | Sólo en conexión de serie con VAL-MS...PV-ST |
| Tensión en circuito abierto UOCSTC | Sólo en conexión de serie con VAL-MS...PV-ST |
| Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs | 30 kA |
| Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 2,5 kA |
| Resistencia de aislamiento Riso | > 1 GΩ |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Tensión constante máxima UCPV | Sólo en conexión de serie con VAL-MS...PV-ST |
| Resistencia al cortocircuito ISCPV | Sólo en conexión de serie con VAL-MS...PV-ST |
| Nivel de protección Up | ≤ 3 kV |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| EN 61643-11/A11 | |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-1 |
| Observación | 2005 |
| Normas/disposiciones | DIN EN 61643-11 |
| Observación | 2002 |
| Normas/disposiciones | DIN EN 61643-11/A11 |
| Observación | 2007 |
| Tipo de montaje | en elemento de base |
| Código de artículo | 2800178 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CL1324 |
| GTIN | 4046356501095 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 58.9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 35.83 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520