VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2
2801231
Protec. enchufable de repuesto p. combinaciones de descargadores PV de la línea de productos VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...
Detalles de producto
| Familia de productos | VALVETRAB MS |
| Clase de ensayo IEC | PV T1 |
| PV T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | DC |
| Construcción | Macho |
| Número de polos | 1 |
| Lugar de montaje | Interior |
| Lugar de montaje del dispositivo de desconexión | Interno |
| Accesibilidad | Accesible |
| Comportamiento frente a averías SPD | OCFM (Comportamiento con error de desconexión) |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Visualización/señal remota | |
| Fusible previo máximo requerido | no necesario |
| Tipo de conexión | enchufable |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 52,4 mm |
| Profundidad | 55,3 mm |
| Unidad de división | 1 UD |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6-FR |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Dirección de actuación | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 25 mVA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 2,5 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 6,25 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 5 kA |
| Nivel de protección Up | ≤ 1,8 kV |
| Tensión residual Ures | ≤ 1,8 kV (en In) |
| ≤ 1,5 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 1,7 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 1,9 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 2,2 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 2,4 kV (con 40 kA) | |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
| Tensión constante máxima UCPV | 585 V DC |
| Resistencia al cortocircuito ISCPV | 2000 A |
| Tensión en circuito abierto UOCSTC | ≤ 487,5 V DC |
| Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 2,5 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 6,25 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 5 kA |
| Resistencia de aislamiento Riso | > 5 GΩ (a 500 V DC) |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
| Corriente de servicio constante ICPV | < 20 µA |
| Tensión constante máxima UCPV | 585 V DC |
| Resistencia al cortocircuito ISCPV | 2000 A |
| Tensión residual Ures | ≤ 1,8 kV (en In) |
| ≤ 1,5 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 1,7 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 1,9 kV (con 20 kA) | |
| ≤ 2,2 kV (con 30 kA) | |
| ≤ 2,4 kV (con 40 kA) | |
| Nivel de protección Up | ≤ 1,8 kV |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 25 mVA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 60g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión constante máxima MCOV (L+) - G | 1050 V DC |
| Corriente transitoria nominal In (L+) - G | 20 kA |
| Pistas de protección | (L+) - G |
| Tensión nominal | 875 V DC |
| Sistema de distribución de energía | Single phase |
| Tensión de limitación medida MLV (L+) - G | 1900 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Normas/disposiciones | EN 61643-31 |
| Observación | 2019 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-31 |
| Observación | 2018 |
| Tipo de montaje | en elemento de base |
| Código de artículo | 2801231 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CL1324 |
| GTIN | 4046356749220 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 94.7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 94.7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171492 |
| ECLASS-15.0 | 27171492 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520