VAL-MS-EE-T1/T2-335-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2
2910556
Conector de repuesto L-N para descargador de corrientes de rayo y de sobretensiones enchufable VAL-MS-T1/T2 335/12.5.
Detalles de producto
| Clase de ensayo IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-C |
| TN-S | |
| TT | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tipo de conexión | enchufable |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,7 mm |
| Altura | 47 mm |
| Profundidad | 67,3 mm |
| Unidad de división | 1 UD |
| Color | gris tráfico B (RAL 7043) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6/PBT |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| PBT |
| Pistas de protección | L-N |
| L-PEN | |
| Dirección de actuación | L-N / L-PEN |
| Tensión nominal UN | 240/415 V AC (TN-C, TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 335 V AC |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 800 µA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 270 mVA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 12,5 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 50 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 6,25 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 39 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 12,5 kA |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
| Nivel de protección Up | ≤ 1,2 kV |
| ≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
| Tensión residual Ures | ≤ 1,2 kV (en In) |
| ≤ 1,1 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (con 3 kA) | |
| Comportamiento TOV en UT | 415 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 457 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 160 A (gG) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | en elemento de base |
| Código de artículo | 2910556 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CLP121 |
| GTIN | 4055626462332 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 111.67 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 111.67 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 1.313 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520