FLT-SEC-T1-350/25-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2
2905471
Conectores de repuesto para descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones de la línea de productos FLASHTRAB SEC, para los tramos L-N y L-PEN.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota