El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1
2905473

Cartucho de repuesto a prueba de corriente de fuga para descargadores de corrientes de rayo de la línea de productos FLASHTRAB SEC, para el tramo N-PE.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
El mejor efecto de protección en corrientes de rayo con mucha energía gracias a la tecnología de descargadores de arco con una curva de tensión residual baja
Nivel de protección bajo para la protección directa de terminales en el área de la alimentación principal