FLT-SEC-H-T1-440/25-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1
2907261
Conector de repuesto para los descargadores de corrientes de rayo de la serie de productos FLASHTRAB SEC HYBRID 440, para los tramos L-N y L-PEN.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
El mejor efecto de protección en corrientes de rayo con mucha energía gracias a la tecnología de descargadores de arco con una curva de tensión residual baja
Fusible de seguridad resistente a las corrientes de rayo integrado para un profundo nivel de protección total y hasta el 80 % de ahorro de espacio en comparación con un fusible de seguridad externo