PT-IQ-1X2-5DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones
2800770

Protección enchufable contra sobretensiones con indicación de diagnóstico y estado de varios niveles integrada en el módulo para un circuito de señales de 2 hilos libre de potencial. Tensión nominal: 5 V DC

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Supervisión preventiva con el indicador LED de 3 niveles
Integración del mensaje de estado en el sistema de control de la instalación mediante indicación remota agrupada
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Protección máxima para aplicaciones de tecnología de medición, control y regulación gracias a la alta capacidad de derivación