K-17 - OE/2,0-E01/M17 F8X
   - 
  Enchufe de cable recubierto de plástico
    
      1261279
      
      
    
  
      Enchufe de cable recubierto de plástico, M17-Hembra, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 17, tipo de bloqueo: Bloqueo por tornillo, longitud de cable: 2 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: verde, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
        Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
        Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
        Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente