cUL Recognized
ID de homologación: E118976Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 11 A |
UL Recognized
ID de homologación: E118976Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 15 A |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
ID de homologación: EAC-ZulassungVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40032336Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,75 - 1,5 |