OCS VENT IP55 - Elemento de ventilación
1557909

Elemento de ventilación para estabilizar las diferencias de presión y reducir la condensación, para todos los tamaños de la caja, IP55, material: PC, PBT; color: gris claro

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Sistema de carcasa con certificación internacional
El plástico especial posibilita un funcionamiento continuo seguro.
Ofrece protección frente a la penetración de chorros de agua
Resiste también una fuerte tensión mecánica