UM-PRO 108 COVER/BUS-L BK - Elemento lateral
2202856

Cajas de perfil extruido, Montaje sobre carril DIN/montaje mural (con brida de fijación opcional), Elemento lateral (izquierda) con ruptura de bus y pie de montaje para el carril DIN, anchura: 19,5 mm, altura: 127,8 mm, profundidad: 39,45 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Longitud exacta de la carcasa, ya que se ha cortado con una precisión milimétrica
Integración sin problemas de sistemas electrónicos grandes mediante un diseño abierto
UM-PRO resistente al calor de poliamida con homologación UL hasta 100 °C
Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento