ME MAX 45 MT G 3-3 BU - Elemento intermedio
1081439

Caja para carril DIN, Elemento intermedio, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 26,2 mm, altura: 99 mm, profundidad: 112,85 mm, color: azul (similar RAL 5015), puenteado transversal: sin conector de bus

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Fácil montaje
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN