ME MAX 45 MT G 2-2 KMGY
-
Elemento intermedio
2200043
Caja para carril DIN, Elemento intermedio, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 112,85 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: sin conector de bus
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil montaje
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN