ME MAX 35 MT CL G U-U1 GN - Elemento intermedio
1099697

Caja para carril DIN, Elemento intermedio, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 17,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 112,85 mm, color: verde (similar RAL 6021)

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Fácil montaje
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN