El dispositivo IO-Link está previsto como componente de una columna de señalización modular. Se utiliza en la salida de señales digitales para controlar los elementos de señal de 70 mm modulares. El dispositivo IO-Link se conecta mediante un puerto IO-Link A a un maestro IO-Link. Mediante el maestro IO-Link es posible el uso dentro de distintas redes. Según los requisitos, puede combinar como desee una columna de señalización de un dispositivo IO-Link y un máximo de cinco elementos adicionales. Emplee el dispositivo IO-Link exclusivamente como el elemento inferior sobre un elemento de conexión. Emplee un máximo de cinco elementos de señalización ópticos o un máximo de cuatro elementos de señalización ópticos y uno acústico. Emplee un elemento de señalización acústico únicamente como elemento superior. La conexión mecánica y eléctrica entre los elementos se realiza mediante un cierre de bayoneta. Para la conexión eléctrica de columnas de señalización, están disponibles elementos de conexión con conexión por resorte. Para el montaje de la columna de señalización se ofrecen diferentes materiales accesorios.
PSD-S IOL
-
Elemento de conexión
1191993
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Puerto A IO-Link
Especificación IO-Link V1.1.1
Cambio de elemento sin herramientas
Se puede combinar a voluntad
Consumo de potencia mínimo
Índice de protección IP65