Este elemento de señal acústico está previsto como componente de una torre modular de señales. Según sus requisitos, puede componer una columna de señalización mediante la combinación a voluntad de como máximo cinco elementos de señalización. Puede combinar un máximo de cinco elementos de señalización ópticos o un máximo de cuatro elementos de señalización ópticos y uno acústico. Emplee un elemento de señalización acústico únicamente como elemento superior. La conexión mecánica y eléctrica entre los elementos se realiza mediante un cierre de bayoneta. Para la conexión eléctrica de la torre de señales dispone de elementos de conexión con conexión por resorte o por tornillo. Para el montaje de la torre de señales dispone de elementos de montaje para el montaje en el suelo o en tubo. Tenga en cuenta que las columnas de señalización PSD-S (diámetro de 70 mm) no son compatibles mecánicamente con las columnas de señalización PSD-S 50 (diámetro de 50 mm).
PSD-S AE V15/1
-
Elemento acústico
2700140
Elemento de salida de voz, 24 V DC, memoriza como máx. 50 archivos mp3 o wav, máx. activación de 15 archivos, negro
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Señalización en varios idiomas gracias a la salida de voz
Se pueden guardar hasta 50 mp3 o archivos-wav
Volumen ajustable a través del software de configuración
Volumen ajustable a través de potenciómetro
El volumen se puede reducir con hasta dos líneas de control
Máximo volumen 88 dB (A)
Índice de protección: IP65, en estado montado