PSR-SPP- 24DC/TS/S
-
Módulo de seguridad
2986232
Módulo de seguridad de libre configuración con 20 entradas seguras y 4 salidas seguras, 4 salidas de conmutación de aviso, 2 de ciclo y 2 de masa, posible diagnóstico a través de pasarelas de enlace, hasta SIL 3, cat. 4/PLe, SIL 3, EN 50156, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Equipo de conmutación de seguridad |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Rejilla fotoeléctrica | |
| Puerta de protección | |
| Mando bimanual | |
| Número de posibles módulos de ampliación | 1 (corriente constante máx. a través de PSR-TBUS: 4 A) |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción | máx. 30 ms (más un tiempo de respuesta de PSR-TS-SDOR4) |
| Tiempo de recuperación | < 10 s |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 6372 mW (con a = 20, b = 2, c = 4, e = 2, Iciclo = 100 mA, Iaviso = 100 mA, IOut/GND = 2 A, IOut/Out = 2 A) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Interfaces | USB |
| TBUS de carriles portantes para módulos de ampliación y acoplador de bus | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 18 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. rizado residual) |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC (A1/A2) |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 110 mA |
| Corriente continua límite | máx. 6 A (para circuitos de intensidad insertados en bucle A1/A1 y A2/A2) |
| Tiempo de filtro | típ. 20 ms (en función de la carga, para caídas de tensión en US) |
| Circuito de protección | sí, en el marco de los límites de tensión de servicio |
| Indicación de estado | 3 x LED (verdes), 1 x LED (rojo) |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | digital, tipo HTL |
| Número de entradas | 10 (bicanal, hasta SIL 3) |
| 20 (monocanal, hasta SIL 2) | |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (para desconexión segura) |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Longitud del cable | máx. 2000 m |
| Indicación de estado | 20 x LEDs verdes (1 LED por entrada) |
| Absorción de corriente | típ. 4 mA |
| Digital | |
| Número de salidas | 4 (salidas seguras por semiconductor, hasta cat. 4 según EN ISO 13849-1) |
| 2 (Salidas de conmutación de masa) | |
| Observación Circuito de protección | sí, en el marco de los límites de tensión de servicio |
| Protección contra cortocircuito | sí |
| Tensión de salida | < 5 V (Estado Low) |
| Corriente de fuga | máx. 2 mA |
| Carga máx. capacitiva | máx. 1 µF (componentes electrónicos) |
| Carga máx. inductiva | ver circuito de protección |
| Corriente continua límite | 2 A (por canal, ver derating) |
| 2 A (Corriente suma de todas las salidas) | |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC (Alimentación a través de 24 V/0 V) |
| Margen de tensión de salida nominal | 18 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. rizado residual) |
| Indicación de estado | 4 x LEDs verdes (1 LED por salida) |
| Impulsos de prueba | < 1 ms |
| Notificar | |
| Descripción de la salida | digital |
| Número de salidas | 4 |
| Tensión | 24 V DC (Alimentación a través de 24 V/0 V) |
| Corriente continua límite | 100 mA |
| Protección contra cortocircuito | sí |
| Ciclo | |
| Descripción de la salida | digital |
| Número de salidas | 2 |
| Tensión | 24 V DC (Alimentación a través de 24 V/0 V) |
| Corriente continua límite | 100 mA |
| Impulsos de prueba | < 1 ms |
| Protección contra cortocircuito | sí |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Anchura | 67,5 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | amarillo |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de paro (EN 60204-1) | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | d (Parametrización de 1 canal) |
| e (parametrización de 2 canales) | |
| Datos técnicos de seguridad: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | máx. 3 (Referencia IEC 61508) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 (Parametrización de 1 canal) |
| 3 (parametrización de 2 canales) | |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 (Parametrización de 1 canal) |
| 3 (parametrización de 2 canales) | |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 (Parametrización de 1 canal) |
| 3 (parametrización de 2 canales) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | máx. 2000 m (ver anexo "Utilización de módulos PSRtrisafe en alturas superiores a 2000 m sobre el nivel del mar") |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (en un valor medio, ocasionalmente 85 %) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (en un valor medio, ocasionalmente 85 %) |
| Choques (en servicio) | 10g (Δt = 11 ms, tres choques por dirección) |
| 10g (Δt = 16 ms, choque continuo, 1000 choques por dirección) | |
| Vibración (en servicio) | 2g |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 108 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | Sobre carril horizontal |
| Código de artículo | 2986232 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DNA311 |
| GTIN | 4046356477185 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 396.4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 300 g |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
Productos compatibles
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Kit de inicio 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Módulo de memoria 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cable USB 2986135
-
SAFECONF - Paquete de configuración 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2707437
-
PSR-TBUS - Conector de bus para carril DIN 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Borne de filtro 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Borne de filtro 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Estación de copiado y borrado 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Conector de bus para carril DIN 1326060
Sus ventajas
Módulo de seguridad de libre configuración para la supervisión de paro de emergencia, puertas de seguridad, rejillas fotoeléctricas, etc.
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
EN 50156
Posibilidad de conectar pasarelas de bus campo para diagnóstico y funciones indic.
Rápida puesta en marcha mediante completas funciones de simulación y prueba
Configuración gráfica sencilla en lugar de programación complicada
Sencilla configuración gráfica con el software SAFECONF
Incl. memoria IFS-CONFSTICK para el almacenamiento y el backup sencillo de la configuración
Empleo multifuncional para numerosas funciones de seguridad
Con 20 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 salidas de aviso y 2 salidas de ciclo en un ancho de solo 67,5 mm
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520