IB IL 24 LPSDO 8-PAC - Módulo de seguridad
2916024

Módulo de salida digital orientado a la seguridad, grado de protección IP20, para el sistema SafetyBridge. El módulo dispone de 4 salidas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de 8 salidas digitales seguras con una ocupación de un canal

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Generación y control del protocolo SafetyBridge
Procesamiento de la lógica de seguridad parametrizada
SIL˽3 según IEC/EN˽61508
SIL 3 según EN IEC 62061
PL e según EN ISO 13849-1