Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este Smart Element es un módulo de salida seguro para el empleo en un sistema SafetyBridge.
AXL SE SSDO4/2 2A
-
Módulo de seguridad
1190017
Axioline Smart Elements, Módulo de salida digital, Seguridad funcional, Tecnología SafetyBridge, Salidas digitales seguras: 2 (Asignación de 2 canales), 4 (Asignación de 1 canal), 24 V DC, 2 A, tecnología de conexión: 2 conductores, índice de protección: IP20
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 14,9 mm |
| Altura | 62,2 mm |
| Profundidad | 62 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Interfaz Smart Element | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conectores Card Edge |
| Velocidad de transmisión | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Módulo | |
| Área de direcciones de entrada | 5 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 6 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales seguras |
| Descripción de la salida | EN 61131-2 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Número de salidas | 2 (Asignación de 2 canales) |
| 4 (Asignación de 1 canal) | |
| Circuito de protección | Prot. contra cortocircuito, prot. contra sobrecarga salidas; electrónico |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida | máx. 2 A (por salida) |
| Corriente de salida máxima por canal | 2 A |
| Corriente de salida máxima por módulo | 4 A |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Carga mín. | 1,5 kΩ (para tensión nominal) |
| Tensión de salida en estado de desconexión | < 5 V |
| Corriente de salida en estado de desconexión | < 2 mA |
| Carga nominal inductiva | 48 VA (1 H, 12 Ω, con tensión nominal) |
| Carga nominal resistiva | 48 W (12 Ω, con tensión nominal) |
| Número de maniobras | 1 Hz (0,2 Hz con > 1 A) |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | no |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Desconexión de la salida afectada, reinicio con confirmación |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Familia de productos | Axioline Smart Elements |
| Aplicación | Seguridad funcional |
| Tecnología SafetyBridge | |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | discrecional |
| Modo operativo | SafetyBridge |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | típ. 871 mW |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 120 mA (con UBus 5 V DC) |
| típ. 93 mA (con UBus 5 V DC) | |
| Potenciales: Alimentación de lógica de los Smart Elements (USE) | |
| Tensión de alimentación | a través de conectores Card Edge |
| Potenciales: Alimentación de periféricos (UP) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de conectores Card Edge) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 30 mA ((Alimentación desde UP con 30 V DC; todas las salidas activadas, sin alimentación de los actuadores)) |
| típ. 25 mA ((alimentación desde UP con 24 V DC; todas las salidas activadas, sin alimentación de los actuadores)) | |
| Absorción de corriente | min. 21 mA ((alimentación desde UP con 19,2 V DC; todas las salidas activadas, sin alimentación de los actuadores)) |
| Consumo de potencia | máx. 900 mW |
| min. 403 mW | |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Periferia |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones en el capítulo Secciones de cable, así como las longitudes de introducción y pelado. |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Periferia | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones en el capítulo Secciones de cable, así como las longitudes de introducción y pelado. |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Índice de protección del lugar de montaje | min. IP54 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Líneas de fuga y espacios de aire | IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje (Ranura para Smart Element) |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1190017 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DNA831 |
| GTIN | 4063151238285 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 48.43 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 36 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 12d8c347-3b9a-4ce6-86ff-b94c62f62620 |
Productos compatibles
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marcador para bornes 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marcador para bornes 0830756
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
4 salidas seguras con asignación de 1 canal
2 salidas seguras con asignación de 2 canales
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520