AXL SE PSDO4/2 2A - Módulo de seguridad
1079231

Axioline Smart Elements, Módulo de salida digital, Seguridad funcional, PROFIsafe, únicamente para la conexión a un sistema de control de Phoenix Contact y Siemens, Salidas digitales seguras: 2 (Asignación de 2 canales), 4 (Asignación de 1 canal), 24 V DC, 2 A, tecnología de conexión: 2 conductores, índice de protección: IP20

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Hasta SIL 3 según EN 61508
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061
4 salidas seguras con asignación de 1 canal
2 salidas seguras con asignación de 2 canales