El módulo de seguridad es un módulo de salida de la línea de productos Axioline F para el empleo en un sistema SafetyBridge Technology V3. El módulo de seguridad puede utilizarse como componente de una estación Axioline F en cualquier lugar dentro de un sistema EtherCAT®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET o PROFIBUS. El módulo dispone de cuatro salidas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de ocho salidas digitales seguras con una ocupación de un canal. En este sistema SafetyBridge Technology V3, con este módulo de seguridad, dependiendo de la instalación y parametrización, puede alcanzar la siguiente fiabilidad relativa a la seguridad:
– hasta SIL 3 según la norma EN 61508
– hasta SIL 3 de acuerdo con la norma EN IEC 62061
- hasta cat. 4/PL e de acuerdo con la norma EN ISO 13849-1
AXL F SSDO8/3 1F
-
Módulo de seguridad
2702264
Axioline F, Módulo de salida digital, Seguridad funcional, Tecnología SafetyBridge, Salidas digitales: 4 (Con asignación de 2 canales), 8 (Con asignación de 1 canal), 2 A, tecnología de conexión: 2, 3 conductores, índice de protección: IP20
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
BSH
ID de homologación: 840cULus Listed
ID de homologación: E238705Functional Safety
ID de homologación: 968/FSP 2449.00/22Productos compatibles
Sus ventajas
Configuración económica del sistema, ya que no se necesita ningún PLC de seguridad ni tampoco un sistema de bus de campo seguro
Uso flexible gracias a la compatibilidad con todos los acopladores de bus de la gama de productos Axioline F
Tiempo de instalación reducido gracias a un rápido cableado y un sencillo manejo
Configuración sencilla con el software gratuito SAFECONF
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508