El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL F LPSDO8/3 1F - Módulo de seguridad
2702171

Axioline F, Módulo de salida digital, Seguridad funcional, Solución SafetyBridge, Salidas digitales: 4 (Con asignación de 2 canales), 8 (Con asignación de 1 canal), 2 A, índice de protección: IP20

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Configuración económica del sistema, ya que no se necesita ningún PLC de seguridad ni tampoco un sistema de bus de campo seguro
Uso flexible gracias a la compatibilidad con todos los acopladores de bus de la gama de productos Axioline F
Tiempo de instalación reducido gracias a un rápido cableado y un sencillo manejo
Configuración sencilla con el software gratuito SAFECONF
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508